NetShelter CX Enclosures

防音のサーバー ルームが付属することで、いつでもどこでも必要なときに IT 導入が可能になり、スペース、コストを削減し、開発時間を短縮できます。

対象 NetShelter

専用以外のスペースで IT を導入するためのソリューション
NetShelter CX Enclosures APC Brand 防音のサーバー ルームが付属することで、いつでもどこでも必要なときに IT 導入が可能になり、スペース、コストを削減し、開発時間を短縮できます。

特長

IT専用のスペースを構築するためのスペース、時間、あるいは予算がない支店、小規模なオフィス、そしてITスペース以外の場所に合わせて設計されたNetShelter CXサーバーエンクロージャは、非常にポータブルで確実、また経済的なプラグアンドプレイのITソリューションです。エンクロージャを空いているスペースに置き、機器を中に入れて接続し、ドアを閉めるだけ。NetShelter CXの防音性「Server Room in a Box」(サーバールームを1つの箱で) があれば、コアビジネスにすぐに戻ることができます。

次のような用途でご使用ください:

- 建設工事をしないで資本コストを節約する
- スペースを節約する – 空いたスペースを別の用途に使う
- ビジネスを迅速に – ポータブルなITインフラストラクチャを使用する
- 複数の支店や遠隔地のサイトを1つのソリューションで標準化する
- 騒音の出る機器を静かなエンクロージャに収納して消音する。

NetShelter CXサーバーエンクロージャは、現在の、そして未来のダイナミックなITインフラストラクチャ要件に対する革新的な回答といえます。

NetShelter CXファミリーは小規模なオフィスやホームオフィス、またその他のIT専用でないスペースにタワーワーサーバーを収納できるよう設計された新しいソリューションとして魅力的な商品です - Netshelter CX Mini:非常に経済的でアダプタブルな音響サーバーエンクロージャの詳細については、下の「Netshelter CX Mini」リンクをクリック。

メリット

柔軟性
  • ラックがあらかじめ装着された機器のラックを出荷する際の特別梱包オプション - 緩衝材梱包で梱包されたラックは梱包設計とラック組み立ての規定による標準のラックで、機器を内部に取り付けたまま出荷できます。IT 機器製造のリーディングカンパニーとの豊富な経験と、Cisco UCS(Unified Computing System)にあらかじめラックを装着し、輸送することに関しCisco® の認定を受けています。ラックのサイズオプションと使用できるラックの種類についてはapc.comをご覧ください。
  • ライト オーク ベニヤ仕上げ - ほとんどのオフィス環境に調和します。
  • 前扉を施錠可能 - 装置が不正に扱われるのを防止できます。
  • ツール不要のラックマウント機能 - 道具要らずでNetShelterエンクロージャにサーバーケースを取りつけることができます。ユーザーは、すぐに、簡単に、エンクロージャ後部にユニットを取り付けられます。
  • プラグアンドプレイセットアップ - 高速かつ簡単なセットアップ
  • 吸音材の裏地によってノイズを低減 - 取り付けられた装置から生じる雑音を大幅に除去できるので、静かな場所に設置できます。