NetShelter オープン・フレーム・ラック
IT機器および配線に簡単にアクセスできるオープン ラック システム
製品
製品概要
特長
4-Post Open Frame Racksがあれば、簡単かつ低コストで、IT環境のラックマウント装置が取り付けられます。オープンフレームのラックは、個々のラックレベルでセキュリティの要求されないラックマウントサーバー、ネットワーキング、テレコム装置に向いており、通気が遮られず、また、設置された装置にすぐに簡単にアクセスできます。後部にある垂直マウント式Rack PDU用設備、そして大量なケーブル束を容易にルーティング、構成、格納するオプションにより、Schneider Electric 4-Post Open Frame Rackソリューションは市場最強の製品となりました。お客様には、サーバーアプリケーション、、ネットワーキング・テレコムアプリケーション用の角型取り付け孔のオープンフレームラック(現在、サーバーの多くは角型取り付け孔になっています)か、ネットワーキング・テレコムアプリケーション用のねじ式取り付け孔のオープンフレームラックかをお選びいただけます。
メリット
柔軟性
- 番号付きU-スペースポジション - それぞれの垂直マウント式レールに実際のU丈ポジションをラベルすることで、ラックのどこにラックマウント装置を設置するか悩む必要がなくなりました。
- リバーシブルスタビライザ - 安定化プレートは内部に装着してフロアスペースを節約するか、外部に装着することができます。