Back-UPS BI

ビジネスおよび照明用途向けの高性能バックアップ電源UPS

対象 Back-UPS

世界で最も信頼されるUPSが提供する安心感
Back-UPS BI APC Brand ビジネスおよび照明用途向けの高性能バックアップ電源UPS

特長

APCのHome UPSは、照明や扇風機、また精密なエレクトロニクスを停電の時でも動作させるための便利な方法です。UPSのバックアップ電源で停電の不便さを解消し、普段どおりの家事を続けることができます。インドの不安定な電源条件に特化して設計されたHome UPSの最先端回路は、バックアップ電源を瞬時に供給し、充電時間も短くて済むため、バッテリーの寿命を最長にすることができます。Home UPSにAPCバッテリーとワゴン(ともに別売)を接続して完全なシステムとして、ご家庭または会社で無停電電源によるセキュリティを実現してください。

メリット

便利な機能
  • コールドスタート機能 - 商用電源の停電時に、一時的にバッテリから電力を供給します。
  • アラーム - 商用電源とUPS電源の状態に変化があることを通知します。