バッテリ管理

据付型のUPSバッテリー用のスマート充電とリモートバッテリー管理

APCのスマート充電バッテリー管理システムで充電し続けます。
バッテリ管理 Schneider Electric 据付型のUPSバッテリー用のスマート充電とリモートバッテリー管理

特長

APCのスマート充電バッテリー管理システムは、UPSバッテリーの充電を最適化して使用できる状態にします。ブラウザでアクセスできる1Uラックマウント式の本システムは、バッテリーのモニタリングおよびテストを個々のブースト充電に組合わせることで、ピークバッテリー性能を実現します。要件に応じたビル管理システムに統合するかウェブブラウザを使用することで、バッテリーの健全性と状態を可視化できます。バッテリーのトラブルは、機器の可用性に影響する前に解消してください。

メリット

互換性
  • バッテリの互換性 - VRLA または湿電池 2v、4v、8v、または 12v バッテリ
    ニッケルカドミウム 1.2v または 2.4v バッテリ (AP9921X)
保護
  • パスワードのセキュリティ - ユーザ自身が選択可能なパスワード保護機能。
  • 読み取り専用アクセス - 権限を持たないスタッフがシステムの設定を変更する危険性なしにアクセスを共有できます。
可用性
  • 個別バッテリ監視 - 電源、電圧をモニタリングすることで、個々のUPSバッテリーを必要なときに使用でき、入れ替え可能なように準備することができます。
  • 異常の通知 - 重要な問題に適切に対処するため、問題の発生を通知します。
  • バッテリ障害の検出 - 室温の変化および個々のバッテリの温度変化を監視することにより、熱放出、電池のショート、開回路、不良バッテリを簡単に検出できます。
  • 個別バッテリ充電 - 補充的な個別充電によって、個々のバッテリを完全に充電し、過充電による早期老朽化を防ぐことができます。
管理機能
  • BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合 - 警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
  • Telnet管理 - リモートバッテリー管理アクセスのための簡単なテルネットセッションまたはSSHを提供します。
  • データログ記録 - 問題が大きくなる前に、またはデータログをエクスポートして分析する前に、問題の傾向を特定します。
  • イベントログの記録 - イベントログを伴う事象につながるようなイベントのタイミングと順序を正確に示します。
  • ブラウザインターフェイス - ブラウザでユーザーインターフェイスを表示できます。したがって、ソフトウェアをインストールしなくても、ネットワーク上のどこからでも迅速にアクセスできます。
  • ローカル LED ステータス - フロント パネルに 4 つの LED があり、バッテリ、充電器、環境、および装置自体の問題を知らせます。

業界、業種

Available for all UPS and Rectifiers from the Secure Power System product line

お悩み事はありませんか?

お悩み事はありませんか?

製品選定ツール

製品選定ツール

製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。

営業へのお問い合わせ

営業へのお問い合わせ

デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。

販売代理店を探す

販売代理店を探す

弊社販売代理店を地域別で検索できます。

お問い合わせ

お問い合わせ

FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。