PowerChute plus

APCは、すべてのユーザーが現在利用可能なオペレーティング・システム用のPowerChute Business Editionにアップグレードすることを強くお勧めします。

電源保護をネットワーク接続することでネットワークを保護します。
PowerChute plus APC Brand APCは、すべてのユーザーが現在利用可能なオペレーティング・システム用のPowerChute Business Editionにアップグレードすることを強くお勧めします。

特長

賞に輝くAPCのPowerChute®plusソフトウェアは、シリアル・インターフェース・ポートを備えたすべてのAPC製UPSの監視と制御を可能にします(旧モデルのBack-UPS Proでは利用できません)。PowerChute®plusソフトウェアは電源障害時にシステムとデータの完全性を自動的に保護することで、コンピュータ・システムとアプリケーションの信頼性を飛躍的に向上させます。

APCでは、現在使用されている下記のオペレーティング・システムのそれぞれに対応するPowerChute® plusを用意しています。

メリット

互換性
  • Smart-UPS モデルと Matrix モデルに対応 - Smart-UPS、Matrix-UPS
  • 現在のバージョン - Windows NT/2000対応PowerChute plus v5.2.3
    Windows 98/Me対応PowerChute plus v4.2.4
    Linux対応PowerChute plus v4.5.3
    Novell Netware対応PowerChute plus v4.3.3
    Sun Solaris対応PowerChute plus v4.5
    IBM AIX対応PowerChute plus v4.3.3
    HP-UX対応Power
保護
  • オペレーティング・システムのシャットダウン - 長時間の停電やコンピューターシステムのトラブルが発生した場合に、優れた無人オペレーティングシステムでデータ破壊の危険性を回避します。
管理機能
  • イベントログの記録 - 集中化されたイベント処理機能により、問題発生時の根本原因の診断や素早い解決が可能になります。
  • E-メール/ポケベル通知 - 重要な電源/環境関連イベントが生じた場合、重要負荷機器のアベイラビリティに影響が出る前に、Eメールやページャのゲートウェイ経由で即時に通知を受けることができます。