EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

安全性

人と資産をより安全に。ブレーカー保護設定を監視し、安全の危険を伴う異常状態を検出して、絶縁故障を見つけます。

信頼性

​高度なパワーフォレンジックでイベントの原因を把握、パターンを特定、保護設定を監視、システム容量を追跡して過負荷を回避します。

効率性

正式な監査、メトリック分析、コスト割り当てを実行して、運用を評価し、節約を明らかにして検証し、異常なエネルギー使用量を特定します。

適合規格

​プロセス全体にわたってデータを集約、規制基準を満たすコンプライアンスレポートを生成、KPIを特定し、一般的なITプラクティスに準拠します。

電圧攪乱波形の解析

自動波形解析では、電圧シグニチャを調査して根本原因と方向性を特定し、オペレーターが問題を理解して将来の攪乱を防ぐための対策を講じるのに役立ちます。

データの可視化と分析

堅牢なデータ視覚化、レポートツール、エネルギーモデリング、およびベンチマーキングは、ISO 50001、50002、および50006の規格の準拠に役立ち、エネルギー性能を向上させるためのエネルギー監査用データを提供します。

アラームの自動グループ化

イベントデータを収集し、インシデントにグループ化することにより、オペレーターは重要なアラームの優先順位をつけることができます。タイムラインビューを使用することで、イベントシーケンスをより詳細に分析し、より迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うことができます

IONプログラマビリティ

IONテクノロジーは、カスタムロジック、アルゴリズム、およびデータ処理を可能にします。グラフィカルインターフェイスにより、ユーザーは、物理メーターまたは仮想サービス上にモジュールを構成して、適応性のある電力管理を行うことができます。

ビジネスに最適

​ビルのパフォーマンスの向上(コスト、エネルギーなど)は常に最優先事項です。

​EcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、ビル事業者は以下のことを実現できます。

  • メンテナンスコストとエネルギー消費を削減し、機器の寿命、入居者の快適性、生産性を向上させます。
  • 外部温度、占有状態、およびその他の状況に基づいて、今後のエネルギー消費を予測します。
  • エネルギー効率のベンチマークを確立し、エネルギー消費を削減し、情報に基づいた意思決定を行い、お客様のビルのエネルギーパフォーマンスを向上させます。

​24時間365日の稼働を要求されることで、電力の信頼性、効率性、及びコンプライアンスがデータセンターが今日直面する最も深刻な課題になります。​予定外の停電は、平均で100万ドルを超える損失に加え、評判の低下も招きます

EcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、データセンターの電力運用担当者は以下のことを実現できます。

  • 電源システムの稼働時間を最大化し、全体的な可視性を提供します。
  • 事故後、パワーを迅速かつ安全に復旧できます。
  • 電力の可用性や信頼性を損なうことなく、データセンターのパフォーマンスを向上させます。
  • どのような状況でも事業継続性を確保します。

​病院は、厳しい規制に準拠し、絶えず変化するテクノロジーを遵守しながら、より少ないリソースでより多くのことを成し遂げる要求をされています。​医療の現場で常時稼働する電力環境のために設計されたEcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、リアルタイムの電力を追跡して効率性と信頼性を向上させることができます。

EcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、病院と医療施設の電力管理者は次のことが可能になります。

  • 医療の現場の電力を常時稼働する。
  • 電力品質問題を防止し、エネルギー使用量とコストを削減する。
  • 将来のニーズをサポートし、患者の安全を確保するのに役立つ専用の電力インフラストラクチャを構築する。

電力は生産の重要な要素であり、収益性と競争力に影響があります。

EcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、産業施設事業者は以下のことを実現できます。

  • リスクを軽減し、生産性を向上させる。
  • ビルディング、工場、プロセスライン全体でエネルギー効率を比較する。
  • 負荷の種類ごとにエネルギー消費量を分析し、施設のエネルギー性能を分析して、エネルギー効率のコンプライアンスを確保する。
  • プロアクティブなメンテナンスを実施して安全性を確保し、電力品質のモニタリングと分析を簡素化して、重要機器を保護する。

​空気、鉄道、水処理などの重要なインフラネットワークは複雑です。​これらの装置は、法規制を遵守しながら、安全、確実、効率的に動作する必要があります。

EcoStruxure Power Monitoring Expertを使用すると、運輸の電力管理者は以下のことを実現できます。

  • ソフトウェアを既存の重要なシステムに簡単に統合し、オープンで拡張可能なシステムとする。
  • リアルタイムの履歴データを追跡し、プロアクティブなメンテナンススケジュールを管理し、施設、資産、電力の機能を監視することで、稼働時間と効率性を最大限に高める。

オンライン・ヘルプ・プラットフォーム
電力の信頼性と効率の維持を目的とした設計
変化し続ける世界に対応する電力管理
ドキュメントのダウンロード ユーザーガイド、データシート、技術情報にアクセスする。
ドキュメントにアクセス
ソフトウェアとファームウェア リリースノート、データライブラリ、アップデートにアクセスする。
ソフトウェアとファームウェアにアクセスする
  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について