EcoStruxure™ IT Advisor

ZZ_Paragraph Title

ZZ_Paragraph Title

明確なデジタルツイン

明確なデジタルツイン

すべての物理的資産を可視化したデジタルモデルを作成します。

よりスマートな容量計画

よりスマートな容量計画

十分な電力と空調を確保しながら、機器がどこに収まるかを確認します。

予測影響分析

予測影響分析

変更点をシミュレートして、能力、エネルギー使用、稼働時間への影響を理解します。

ワークフローの合理化

ワークフローの合理化

標準化されたワークフローを自動化して、手作業を減らし、人的エラーを最小限に抑えます。

IT Advisor

IT Advisor

主な特長

デジタルツイン:行動する前に明確に把握

データセンターのデジタルツインは、ラック、電力、冷却、依存関係を単一のモデルで表示します。機器を導入する前に、能力のリスクや競合が浮き彫りになります。これにより、ミスを防ぎ、計画における自信が高まります。

  • 自信に満ちた計画

    自信に満ちた計画

    明確さと運用上の保証を提供するデジタルツインを使用して、正確に計画を立てます。

  • 正確な資産のモデル化

    正確な資産のモデル化

    ベンダーに正確な「Genomes」で推測を排除し、完璧に資産を表現します。

  • 複数拠点の一元的制御

    複数拠点の一元的制御

    直感的でスケーラブルな1つのプラットフォームで、コロケーション環境と複数拠点環境を管理します。

IT Advisorモバイル

運用効率の向上に役立つモバイルデータセンター可視化アプリ。

コントロール:毎日自信を持って運用

オペレータは、すべての拠点にわたって能力を監視し、変更点を追跡し、資産を管理します。これにより、日常業務における過負荷や予期しない問題を防止できます。チームは、明確でタイムリーな洞察によりコントロールされた状態を維持できます。

最適化:継続的かつ意図的に改善する

組織は、データセンター全体のエネルギー使用と持続可能性への影響を最適化します。長期的な戦略をサポートする展開モデルを選択します。継続的な洞察は、コストの削減と長期的なパフォーマンスの向上に役立ちます。

統合された空調インテリジェンス

IT負荷が増大するにつれて、スマート空調はデータセンターが確実に稼働するための「盾」の役割を果たすようになっています。

サブスクリプションを選択する

サブスクリプションを選択する
導入ロードマップに一致するサブスクリプションのタイプと期間を選択します
IT Advisor On-premises Subscription

IT Advisor On-premises Subscription

IT Advisor SaaS Hosted Subscription

IT Advisor SaaS Hosted Subscription

EcoDataCenter

EcoDataCenterは、EcoStruxure IT Advisorを使用することで効率性を向上し、パワー使用効率を大幅に低下させます。

レポート IT Advisor - DCIM プラットフォーム・ベンダートップ10。
計算ツール DCIMのコストを計算します。
mySchneiderソフトウェア管理 デジタルバウチャーの利用、新規サブスクリプションの開始、既存サブスクリプションの更新や変更、最新情報の確認など、すべてわずか数クリックで完了できます。
EcoStruxure ITフォーラム EcoStruxure IT Expert、IT Advisor、Data Center Expert、NetBotzに含まれるDCIMのインストールと構成に関するSchneider Electricのサポートフォーラムです。
EcoStruxure ITセキュリティ EcoStruxure ITプラットフォームは、必須の二要素認証と高度な暗号化基準により、セキュリティが強化されています。

よくある質問