Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip.
製品
製品概要
メリット
可用性
- 局所電流監視ウィンドウ - ラックPDU当たりの電流合計をユニットのデジタルディスプレイに表示します。電流がストリップの最大アンペアに近づいたときにローカルのデジタルディスプレイで視覚的警告を発することで、回路の過負荷を防止することに役立ちます(一部のSKUのみで使用できます)。
- 遠隔管理機能 - Web、SNMP、Telnetを通じてPDUの管理およびしきい値の設定が可能です。このため、リモート・サイトからユニットの設定や管理を行うことにより、貴重な時間を節約します。(備考: ネットワークに接続されたユニットのみ)
- アラームしきい値 - 過負荷を防止するために、アラームのしきい値を設定可能です。過負荷の可能性のある場合は、ネットワーク・アラームと視覚的アラームを通じてユーザーに通知されます。
- ファームウェアのアップグレード - ネットワークからのダウンロードを通じてファームウェアを簡単にアップグレートすることによって、将来の機能拡張に対応します。新機能がリリースされたときに、既に導入されている製品を置き換える必要はありません。
- 負荷インジケータLED - ユーザーが定義した警告のしきい値に基づいて、過負荷と警告状況を示します。また、過負荷が発生する可能性のある回路について警告します。
- 単一入力電源 - 1つの分岐ホイップから複数の機器に電力を供給するので、ラックマウント型機器への電力供給に便利です。1つの分岐ホイップと標準接続を使用することで、設置時間と費用を節約できます。
- ラックマウント型 - 付属ブラケットを使用して、製品により、水平に、垂直に、そして工具なしでの取付けなど多様なマウンティング方法があります。その結果、最も必要とされる場所(ラック内部)に簡単に電力を供給できます。