シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 15A, 100V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT, 50/60Hz

AP4450AJ

10ミリ秒未満の転送時間でシームレスな切り替え
現場交換可能なNMCでダウンタイムによる影響を最小限に抑えます
温度と湿度を効率的に監視
クリティカルな負荷の稼働時間を高める二重入力電源コード
1つのIPアドレスで最大32台のラック型ATSを接続・管理
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
943
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。