シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19

AP7811B

1年間の1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています
+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。
接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化
ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告
TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1762
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。