シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R

AP8632

コロケーション、大規模データセンター、分散型IT拠点に最適です。
±3%の計測精度(電流、電圧、kW、kWh)で、容量計画と負荷のバランス調整を実現
EcoStruxure ITやその他のプラットフォームを通じた接続負荷のリアルタイム遠隔監視
回路の過負荷を回避するためにアラームしきい値を定義して、常に最新の状態を保ちます
工具不要のゼロU取り付け
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
7540
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

+ Lifecycle Services

アクセサリ(1)向け保証期間を 1 年延長 (更新または大量注文時)

WEXWAR1Y-AC-04

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。