APC Switched Rack PDU AP8000シリーズ 0U 単相100/200V 16A 入力:IEC C20 出力:IEC C13 x7 / IEC C19 x1

AP8958

notification_ok
アウトレット単位でOn/Off制御可能
notification_ok
ネットワーク対応で遠隔監視・制御
notification_ok
LCDディスプレイ搭載
notification_ok
環境センサー対応(温度・湿度)
notification_ok
しきい値アラーム設定

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1 221 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
71