APC NetBotz 温湿度センサー 4m (13 ft.)
AP9335TH
Measures temperature and humidity in your data center or network closet.
Wired Universal sensor with 3.9m cable length and RJ45 connection
Compatible with NetBotz Appliances or NMC 3 with Environmental Monitoring
2 year standard hardware warranty for repair or replacement
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
95
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
保守サービス
ソート基準::
WBEXTWAR1YR-NB-02
WBEXTWAR1YR-NB-07