APC Basic Rack PDU 抜け止めコードリテンションブラケット (AP9562/AP9570/AP9571A用)
AP9569
ケーブル管理を強化し不測の断線を防ぎ、配線の乱雑さを軽減します。
コードをしっかり固定することで、つまずきや誤って抜けてしまうリスクを軽減し、安全性を向上させます
このブラケットは、幅広いAPCベーシックラック製品との互換性を考慮して設計されています。
追加の変更を必要とせずに既存のセットアップに簡単に統合できます。
データセンター環境の過酷な条件にも耐え、長期間にわたって高い性能と信頼性を提供
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
12 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
45
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい