ドライ接点I/Oカード、外部UPSの環境センサーの監視、リレー出力、および入力接点

AP9614

notification_ok
6つの設定可能な出力リレーと4つの入力接点を備えています
notification_ok
ユニバーサルI/Oポートは、オプションの環境センサーおよびドライコンタクトI/Oアクセサリーに対応しています
notification_ok
動的なウェブUIを介して接続されたデバイスを監視します。
notification_ok
動的なウェブUIを使用して、ステータス変更やUPSイベントに対するアクションを設定します
notification_ok
SmartSlot 160kVA以下のUPS装置の場合

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
270 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
95