+ 11
APC Switched Rack PDU Advanced AP10000シリーズ 0U 入力:3相400-415V 30A IEC-309 3P+N+PE 出力:単相200-240V IEC C13/C15 x24 / IEC C13/C15/C19/C21共用 x24
APDU10350SW
販売終了 2026/09/28
- 販売終了のお知らせとはどういう意味ですか?
販売終了とはシュナイダーエレクトリックがこのレファレンスに応じる最終日のことです。ただし、アフターセールスサービス(修理、スペア部品など)は製品寿命が終了するまで継続します。
- さらにお手伝いが必要な場合は
お住まいの国のカスタマーケアセンターにお問い合わせください。
サービス終了予定日 2031/03/30
- 標準サービスの終了とはどういう意味ですか?
標準サービスの終了とはシュナイダーエレクトリックが保守サービス(修理、スペア部品など)を提供することのできる最終日のことです。
- さらにサポートお手伝いが必要な場合は
カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
推奨代替品
アウトレット単位でOn/Off制御可能
ネットワーク対応で遠隔監視・制御可能
LCDディスプレイで視認性良好
LCDディスプレイで視認性良好
環境センサー対応(温度・湿度)
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
2 047 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
APDU10350SWは次の製品に置き換わります。