APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Metered、0U、三相、415V、69.0kVA、100A、36アウトレット

APDU11550SM

notification_ok
AI用途をはじめとする高密度環境に最適
notification_ok
50%のアウトレットにおいて、C13、C15、C19、およびC21として使用可能な4-in-1コンビネーションアウトレット設計
notification_ok
強化されたサイバーセキュリティ機能、EcoStruxure IT対応
notification_ok
Secure NMC3 System:1年間無償サブスクリプション付き

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

保守サービス

ソート基準::
アクセサリ(1)向け保証期間を 1 年延長 (更新または大量注文時)

WEXWAR1Y-AC-05

  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について
  • プリファレンスセンター