APC Switched Rack PDU AP9000シリーズ 0U 単相200V 30A 入力:NEMA L6-30P 出力:IEC C13/C15 x21 / IEC C19/C21 x3

APDU9941

notification_ok
アウトレット単位でOn/Off制御可能
notification_ok
ネットワーク対応で遠隔監視・制御可能
notification_ok
LCDディスプレイで視認性良好
notification_ok
LCDディスプレイで視認性良好
notification_ok
環境センサー対応(温度・湿度)

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
2 642 kg CO2 eq.
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
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
71