インバーター ATV12、0.37kW、0.55hp、単相100~120V、ベースプレート付き
ATV12P037F1
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Productcontributessaved回避
この製品は、特定の条件下での使用段階中に排出削減につながる可能性があります。
はい
Use Again
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No