インバーター, Altivar ATV320, 22 kW, 三相380...500 V, コンパクト型

ATV320D22N4C

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
11 215 kg CO2 eq.
Use Better
ASI認定金属の平均的な割合
information_stroke
製品に含まれる金属の全質量のうち、ASI認証を受けた金属の平均含有量。
100 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
52