シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

APC KVM 2G、アナログ、1ローカルユーザー、8ポート

KVM0108A

1台のキーボード、モニター、マウスで最大8台のサーバーをサポート
ラックスペースをわずか1Uしか占有しないため、貴重なデータセンターのスペースを節約可能
スイッチをシャットダウンすることなくサーバーの追加や削除が可能
Windows、Sun、Unix、Linuxシステムに対応
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

+ Lifecycle Services

アクセサリ(1)向け保証期間を 1 年延長 (更新または大量注文時)

WEXWAR1Y-AC-02

Warranty extension service pack, for Smart UPS, 3yr, level 035WK

WEXWAR3Y-AC-035WK

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。