シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
NetBotz 125 kHz Handle Kit

NBHN125

Control additional rack access points when paired with NetBotz 250A, 750, 755 Appliances
Best for Data Centers with 125 kHz badge access with one or more rack access points
Two Handle Kit; for single handle - select NBHN125S for single handle kit
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
9
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。