画像を回転してズーム




APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 100V, 6x NEMA 5-15R outlets, SmartSlot, AVR, LCD
SMT1500RMJ2U
1200VA/1200W ラインインタラクティブ 正弦波 2U ラックマウント UPS
サーバー、ストレージ、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP、小売店向けPOSレジに最適
自動電圧調整(AVR)機能は電圧補正に役立ちます。
PowerChute Serial Shutdownでシリアル/USBケーブルを使用したグレースフルなシステムシャットダウン
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
851
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
はい
Use Again
回収
No
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。