+ 2
2件のビデオ
APC Smart-UPS Ultraシリーズ 単相200V 5000VA/4600W 常時インバーター方式 正弦波 ラック/タワー両用 2U リチウムイオンバッテリー 5年保証
SRTL5KRM2UJ
エッジ環境から企業内サーバールームまで、重要なIT機器や業務システムを停電や電源トラブルから保護するのに最適
入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
期待寿命最大10年のリチウムイオンバッテリー採用でUPSの耐用年数内でのバッテリー交換回数を低減、ホットスワップ対応
最大10個の拡張バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能
ラックマウントレールキット同梱、ラックの奥行き(レール取り付け部)が655-910mmであることが必要
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
9 690 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
エネルギー効率の最適化
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
52
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい