APC Smart-UPS Ultraシリーズ 単相200V 8000VA/8000W 常時インバーター方式 正弦波 ラック/タワー両用 4U リチウムイオンバッテリー 5年保証

SRTL8KRM4UJ

notification_ok
4U、8000VA/8000Wラック/タワー兼用UPS(自動LCDディスプレイ付き)
notification_ok
最大10個の拡張バッテリーパック(SRTL180RM2UBP)を追加してランタイムを延長
notification_ok
リチウムイオンバッテリーは3X VRLA UPSで作動するため、UPSの寿命の間、バッテリーを交換する必要はありません
notification_ok
EcoStruxure™リモート監視およびリモート管理に対応
notification_ok
オプションのWiFiデバイスアクセサリー(AP9834)でワイヤレス通信が可能

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
16 931 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
最適化されたエネルギー効率
information_stroke
本製品のエネルギー効率は、市場平均または前世代の製品と比べて少なくとも10%優れています。
省エネ製品
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
52
回収
information_stroke
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい
  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について
  • プリファレンスセンター