Symmetra LXシリーズ バッテリーモジュール SYA4K8RMJ/SYA8K8RMJ/SYA8K16RMJ/SYA12K16RMJ/SYA16K16RMJ/SYA8K16JXR/SYA12K16JXR/SYA16K16JXR用
SYBT5FR
安心の製品保証2年
スタートアップサービス 5x8、7x24、延長保証(先出しセンドバック)スポットサービス、オンサイトスポットサービスの対象
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
199 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
15 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
85
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい