Harmony XVR シリーズ, LED 表示灯ブザーあり, 黄, Ø100, 70...90 dB, LED 閃光パターン切り替え, DC 12...24 V

XVR3B05S

notification_ok
シンプルなモジュール設計で、技術者でなくても容易に設置後のメンテナンス、変更、機械操作ができます。
notification_ok
調整可能な点滅パターンにより、機械周辺のスタッフへの警告を強化
notification_ok
機械の重大なトラブルを知らせるための90dBの大音量ブザーを内蔵
notification_ok
交換の手間や作業の中断を減らす、高耐久のLED照明

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
54 kg CO2 eq.
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
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
10