Harmony XVS シリーズ, 音声合成警報器, 黒, 72 mm DIN 規格取付け, NPN, DC 12...24 V

XVSV7BBN

notification_ok
電子アラームにおいて独自の保護特性IP65を実現
notification_ok
SDカードで音声の統合
notification_ok
前面パネルで簡単に音量調整ができ、最大97dBまで対応
notification_ok
6つの入力チャンネルで柔軟なサウンド表示
notification_ok
パネルまたはウォールマウント

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
5 kg CO2 eq.
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
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
19