Head for selector switch, Harmony XB4, metal, black, 22mm, 2 positions, spring return from right to left

ZB4BD4

Operator position information:

Return:

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
0.4 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
66 %
Average percentage of recycled metal content
information_stroke
製品に含まれる金属の全質量のうち、再生消費財または再生工業製品に含まれる金属の最小量。
21 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
84