Harmony XB4、ワイヤレス・バッテリーレス押しボタン、金属製、赤、Ø22、スプリングリターン

ZB4RTA4

Cap/operator or lens colour:

マーク:

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
32 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Longer
製品修復性指標
information_stroke
フランスの修理指数とEN 45 554に触発されました。本装置の設置、交換、修理は有資格者のみが行ってください。
A
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
12