+ 9
Head for illuminated push button, Harmony XB5, yellow flush, 22mm, universal LED, spring return, plain, unmarked
ZB5AW383
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
0.2 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
製品に使用されるプラスチックの全質量に対して、再生資材または再生資材を使用した場合の最低限の含有量。
16 %
Average percentage of recycled metal content
製品に含まれる金属の全質量のうち、再生消費財または再生工業製品に含まれる金属の最小量。
29 %
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Again
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No