Harmony XB5、ワイヤレス・バッテリーレス押しボタン、プラスチック製、緑、Ø22、スプリングリターン、トランスミッター付き

ZB5RTA3

Cap/operator or lens colour:

Marking:

notification_ok
素早く簡単な取り付けと取り外し
notification_ok
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
notification_ok
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
notification_ok
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
notification_ok
オペレーターヘッドとの優れた接続性

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
32 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Longer
製品修復性指標
information_stroke
フランスの修理指数とEN 45 554に触発されました。本装置の設置、交換、修理は有資格者のみが行ってください。
A
Use Again
リサイクル可能性(%)
information_stroke
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
13