+ 6
Harmony XB5、ワイヤレス・バッテリーレス押しボタン、プラスチック製、緑、Ø22、スプリングリターン、トランスミッター付き、マーキング「〇」
ZB5RTA432
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
1 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Longer
製品修復性指標
フランスの修理指数とEN 45 554に触発されました。本装置の設置、交換、修理は有資格者のみが行ってください。
A
Use Again
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No