Harmony XB5、ワイヤレス・バッテリーレス非常停止型押しボタン、プラスチック製、黒、Ø22、スプリングリターン、トランスミッター付き

ZB5RTC2

notification_ok
素早く簡単な取り付けと取り外し
notification_ok
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
notification_ok
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
notification_ok
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
notification_ok
オペレーターヘッドとの優れた接続性

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
2 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
はい
Use Longer
製品修復性指標
information_stroke
フランスの修理指数とEN 45 554に触発されました。本装置の設置、交換、修理は有資格者のみが行ってください。
A