+ 6
Harmony XB5R、モバイル用途とした空のリモートボタンスイッチ、プラスチック製、緑、孔×1
ZBRM21
素早く簡単な取り付けと取り外し
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
一般的な用途または特定の用途に適した豊富な接点ブロックの選択肢
オペレーターヘッドとの優れた接続性
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
32 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
12
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
No