Harmony Hub ワイヤレス-イーサネットゲートウェイ, Harmony XB5R, Zigbee Green Power, 無線デバイス-->Modbus TCP, 24~240V AC/DC
ZBRN1
販売終了 2025/08/18
- 販売終了のお知らせとはどういう意味ですか?
販売終了とはシュナイダーエレクトリックがこのレファレンスに応じる最終日のことです。ただし、アフターセールスサービス(修理、スペア部品など)は製品寿命が終了するまで継続します。
- さらにお手伝いが必要な場合は
お住まいの国のカスタマーケアセンターにお問い合わせください。
サービス終了日 2026/07/01
- 標準サービスの終了とはどういう意味ですか?
標準サービスの終了とはシュナイダーエレクトリックが保守サービス(修理、スペア部品など)を提供することのできる最終日のことです。
- さらにサポートお手伝いが必要な場合は
カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
推奨代替品
または
ZBRN1は次のいずれかの製品に置き換わる場合があります。
素早く簡単な取り付けと取り外し
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
オペレーターヘッドとの優れたメカニカルコネクション
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
3 kg CO2 eq.
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
ZBRN1は次の製品ラインに置き換わります。