Harmony、受信機(設定可能)、PNP×4、ボタン×2、LED表示灯×6、単安定、24V DC

ZBRRC

notification_ok
素早く簡単な取り付けと取り外し
notification_ok
過酷な環境にも耐えうる堅牢性
notification_ok
ねじ止め端子、コネクタ、Faston端子、スプリング端子、プリント基板など、さまざまな接続方式に対応
notification_ok
汎用用途から特定用途(低電流、標準)まで対応する豊富な接点ブロックの選択肢
notification_ok
オペレーターヘッドとの優れた接続性

Environmental Data

Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
32 kg CO2 eq.
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
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
2