Lexium™ MC12 10個のアプリケーション
段取り替えレス
リピッチ
2個流し・3個流し
回転
外部軸同期
把持・グリップ
集積・圧縮
パウチ
受け渡し(分岐)
ロボット同期
最新の自動包装機に次世代搬送システム「Lexium MC12 マルチキャリア」を採用、従来手作業だった包装作業の自動化による省力化を実現しています。Lexium MC12 10個のアプリケーションを活用し、従来の搬送コンベヤでは不可能だった新しい動きを実現しています。
最新のリニアモーション技術で、各々のキャリアを高速且つ個別独立に動かしたり、任意の場所に高精度で止めることができるため、サイクルタイムを短縮したり、段取り替え時間を削減もしくは最小限に抑えることが期待できます。また、異なるワークを混合した生産が可能になる等、より柔軟な生産を可能にします。

モジュール構造を採用しているため、セグメントとレール部品の組み合わせ次第で自由なレイアウトを実現できます。装置、設備の省スペース化や設置面積当たりの生産数の向上が期待できます。お客様でのLexium MC12マルチキャリアの組み立てが可能となり、メンテナンス時の部品交換も容易にできます。

省配線化により、トラックの中央部をロボットの設置等に自由に活用することができます。Lexium MC12マルチキャリアは、クラス最大推力にも関わらず、発熱が少ない特徴を持っています。従って、トラックを水平使いのみでなく、負荷がかかる縦型設置での連続運転にも活用できます。
推力 | 120 N(ストレートセグメント) | 120 N(ストレートセグメント |
可搬重量 | 2.2 kg | 10 kg |
キャリア自体の重量 無負荷時 | 0.8 kg | 1.35 kg |
最大加速 | 120 m/s² (キャリア自重含む質量1kgあたり) | 88.88 m/s² (無負荷時) |
最高速度 | 4 m/s(直線) | 3 m/s(直線) |
繰り返し精度 | ±0.03 mm(直線) | ± 0.03 mm (直線) |
絶対位置精度 | ±0.25 mm(直線) | ± 0.25 mm (直線) |
キャリアサイズ(横 x 高さ) | 50 mm x 145 mm | 59 mm × 103 mm × 214 mm |
最小キャリア距離 | 50 mm | 59 mm |
カーブ部品(セグメント)の周長 | 200 mm | 200 mm |
直線部品(セグメント)の長さ | 300 mm | 300 mm |
最長トラック(システム) | 40 m | 40 m |
IP 保護等級 | 65 | 65 |
最大キャリア搭載数(1トラックあたり) | 最大130個 | 最大130個 |
最大キャリア搭載数(1セグメントあたり) | 6 (直線) | 5(直線) |
最小キャリアピッチ | 50 mm | 59 mm |
安全機能 | SFO(SIL3対応、ハード入力) | SFO (SIL3対応、ハード入力) |
認証 | CE、UL、CSA | CE、UL、CSA |
電源 | 48V電源 | 48V電源 |

ソフトウェアEcoStruxure Machine Expertを使うことで、Lexium MC12マルチキャリア実機がなくても、専用コントローラとの接続のみで、仮想シュミレーションが実施できます。ソフトウェア EcoStruxure Machine Expert 専用ライブラリーにファンクションブロックが実装され、簡単な動作アプリケーションが用意されています。これらにより、一からプログラムを作成する必要がなくなり、設計や開発工数を大幅に削減することが可能となります。
EcoStruxure Machine Expert Twinとの連携で、デジタルツインを実現でき、新たな生産ラインや装置の設計にかかる開発工数を削減することができます。その結果、市場に製品を投入するまでにかかる時間を圧倒的に短縮することが可能になります。










