Harmonyなら間違いありません!
有線押しボタン、ワイヤレス押しボタン、組み換え可能なタワーライトなど、 様々な形でお客様のニーズにお応えします。
特長
堅牢性 - 最も厳しい環境にも耐えうる性能
最新デザイン – 使用しやすい構造、装置の見栄えを向上するスタイリッシュ感
設置コストの削減 - 効率化を実現し、コスト削減に資する設計
動作効率 – 操作をよりシンプルかつ効率的にする画期的な機能
豊富な品揃え– ニーズにお応えするため100種の製品ラインアップをご用意
単一プロバイダー - 市場での最も包括的な製品ライン
どうすればマシンをもっとおしゃれにできますか?
最新の設計
Harmony Flush、機械の見映えを向上させる簡単な方法です。
オペレーターインターフェイスのスタイルを選択するにはどうすればよいですか?
オペレーターインターフェイス
プッシュボタン、パイロットライト、セレクタースイッチ、凡例ホルダー、および凡例パネル用の新しいHarmonyカスタマイズツールで、装置の設計を改善し、オペレーターインターフェイスを最適化できます。
暗い環境でもe-stopをすばやくローカライズする方法
安全性
時には、第二は、巨大な災害を防ぐために違いを生じるものです。シュナイダーエレクトリックの新しい照明付き非常停止ボタンであるHarmony XB5で、素早く動作できます。
mySEでカスタマイズされたプッシュボタンを注文するにはどうすればよいですか?
カスタマイズ
新しいHarmonyカスタマイズツールにより、装置の設計を改善し、オペレーターインターフェイスを最適化できます。SE.comでカスタマイズし、mySEを販売店に注文させます。
中核製品
- Harmony XB4シリーズ
-

Harmony XB4シリーズ
Harmony XB4シリーズ Harmony XB5シリーズ -

Harmony XB5シリーズ
Harmony XB5シリーズ Harmony eXLhoist -

Harmony eXLhoist
Harmony eXLhoist Harmony XB5Rシリーズ -

Harmony XB5Rシリーズ
Harmony XB5Rシリーズ
メンテナンスコストの最適化にお役立ちします
生産ラインを稼動し続けるために必須な予防保守を簡単に低コストで行えます。
効率的なオペレーターワークステーションの構築
オペレーターインターフェイスの最適化 Harmonyでは、プッシュボタンとマーキングをカスタマイズし、人間工学に基づいた直感的で読みやすいワークステーションで使用するためのツールを 用意しています
ワイヤレスリモートコントロール
Harmony eXLhoist
ワイヤレス操作を配慮した抜群の操作性と各種規格に 準拠した安心性を両立したホイストシステムです。
シグナリング XVUのお問合せ
株式会社デジタルTEL:0570-056-800
お問合せ
アラーム管理の基本:アプリケーションに最適なソリューションの選択
スマートマシン導入への行程:どのような多様なアラーム管理オプションがあるか、お客様にとって最適なアラーム管理とは?
詳細を見るマシン設定の基本:お客様に最適なマシンを構築
スマートマシン導入への行程では:最適なマシンを設計するには適切な判断が必要です。ここでは当社がそのようにそれを支援できるかを説明します。
詳細を見る機械における洗練された美学
美意識の進化が、デザインを後付けの話から製品開発の重要な要素へと移行させたことをご覧ください。
記事に進む1個の押しボタンの故障のために、工業生産が徐々に停止してしまうなどあるでしょうか?
ビジネスや業界での予期せぬ「驚き」は実際に起きており、回避可能な費用や生産の損失を招くことがよくあります。
記事に進む美しさの重要性
お客様はマシンを初めて目にした瞬間を覚えており、購入判断を左右することになります。
記事に進む美しさがマシンの効率を改善することがあるでしょうか?
埋め込み型の取り付けと標準の取り付けのどちらを選択するか、またはカスタマイズした製品がお客様のマシンにメリットをもたらすかどうか、迷ったことはありませんか?
記事に進む