資産管理に対する従来のアプローチはもはや十分ではありません
新しいエネルギーの状況では、電力不足、老朽化した機器、エネルギーコストの変動、電力品質など、前例のない課題に直面しています。予防的な電気資産管理に関する当社の優れた専門知識によって戦略を進化させ、事業継続性と持続可能性の目標を達成します。
当社の資産管理サービスのメリットをご覧ください
電化と持続可能性のグローバルリーダーとして認識されている当社は、お客様が具体的な成果を挙げられるようお手伝いします。
- 事業継続性
計画外ダウンタイムの75%が削減されました。
- コスト効率メンテナンスコストが40%削減されました。
- リソースの節約廃棄物の90%は改良によって回避されます。
予防的な電気資産管理のアプローチ
このアプローチでは、ダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンススケジュールを最適化し、エネルギー効率と循環を促進することにより、業務、コスト効率、環境フットプリントを改善します。
システム設計と資産戦略
エキスパートサービスを活用して、資産管理の明確な戦略を定義し、対応するリソースを割り当てます。
デジタル化資産監視
接続されたセンサーで資産をデジタル化し、資産データを収集して健全性監視を実行します。
インテリジェント予測分析とメンテナンス
分析ベースの予測を可能にして、資産保守戦略を最適化します。
循環機能によるメンテナンスの実行と最新化
循環型サービスを追加して、耐用年数終了まで資産寿命を延長し最適化するためのメンテナンスを実施します。
独自のポートフォリオでメリットを最大に
EcoConsult、EcoCare、EcoFitを使用すると、サイバーセキュリティとデータプライバシーに重点を置いて問題に対処できます。
No.1
300
+6000
No.1
ダウンタイムのない産業オペレーションのための戦略
エネルギー移行時に計画外のダウンタイムが増加する理由を探り、この進化する環境で成功するための戦略を学んでください。ARCホワイトペーパー『A downtime-free future in industry: Strategic initiatives for enhanced reliability』(英語版)をご覧ください。
新しいアプローチを試す準備はできていますか?
当社のデジタル資産管理サービスのエキスパートが、お客様のプロセスを合理化し、効率的な運用を実現する方法をご紹介します。
実際の電気資産管理
Nescafe
顧客導入事例を読む
Capgemini
顧客導入事例を読む
BASF
顧客導入事例を読む
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
電気資産管理とは?
電気資産管理は、電気設備のライフサイクルを最適化するために組織が適用する戦略です。ほとんどの場合、会社の資産の計画、取得、運用、メンテナンス、および廃棄を含む予防的なアプローチです。
電気資産管理の主な目標は、安全性と法令順守を確保しながら、これらの資産のパフォーマンスと信頼性を最大化することです。この戦略には、データ分析を使用して障害を予測するのに役立つ予防保全プランも含まれています。
Schneider Electricの予防的な電気資産管理サービスは、お客様の持続可能性の目標にも合わせて提供されます。これにより、環境に対するビジネスの影響を軽減し、運用コストを削減し、エネルギー効率を向上させることができます。
条件に応じたメンテナンスを採用するメリットは何ですか?
条件に応じたメンテナンスによって、事業継続性を確保し、環境への影響を低減し、安全性を強化します。これにより、パートナーとして当社の地位が強化されます。Schneider Electricは、豊富な経験、豊富なリソース、6,000人を超えるエキスパートと認定パートナー、300人の社内科学者を提供し、電化とデジタル化を通じて大きな価値を提供します。
当社の機能は、資産の計画と設計から耐用年数終了後のソリューションまで、設備のライフサイクル全体をカバーします。サイバーセキュリティとデータプライバシーを優先しながら、EcoConsult、EcoCare、EcoFitなど、包括的なサービスを提供します。
資産管理のエネルギー効率をどのように向上させることができますか?
電気資産管理では、システム設計と資産管理、デジタル資産監視、インテリジェントな予測分析と保守、メンテナンス実行の4つの重要なステップを実装することで、エネルギー効率を高めることができます。
システム設計と資産戦略により、当社のビジネスに固有で、資産要件と運用目標に合わせた戦略を作成できます。
デジタル化された資産の監視には、高度な監視テクノロジーが含まれ、資産のパフォーマンスをリアルタイムで追跡できます。これにより、必要に応じてタイムリーな介入が保証されます。
インテリジェントな予測分析とメンテナンスは、データ分析を利用して潜在的な障害とメンテナンスニーズを予測し、パフォーマンスと効率を向上させるプロアクティブな措置を可能にします。
メンテナンスの実行とは、メンテナンス戦略を効果的に実行し、ダウンタイムを最小限に抑え、廃棄物を削減し、パフォーマンスを最大化しながら、資産が最高の効率で運用されるようにします。