モーター管理ソリューション
モーター管理の5つのエリアを見る

モーター管理にどのように取り組みますか?
当社のモーター管理アプローチは、マシン、プロセス、ビル用途向けの製品とソリューションを提供します。お客様はポートフォリオに最適な製品を設計、選択し、設備投資と運用コストの持続可能な最適化を実現できます。

Webアプリ
EcoStruxure™ Motor Management Design webアプリ
コンセプトデザインとオファーの選択に特化した独自のアプリケーションを使用して、洞察に満ちたデザインの選択を行います。モーターの始動、電力品質、省エネルギーに関する複数の計算を実行し、モーター管理に関する情報に基づいた意思決定を支援します。

オンラインツール
EcoStruxure Motor Control Configurator
ステップバイステップのオンラインソリューションで電気モータースターターを構成します。このガイダンスは、スピードドライブ、ソフトスターター、ダイレクトスターター、TeSysアイランドの4つのテクノロジーを使用して、完全なセットアップを構築するのに役立ちます。
モーター管理アプリケーションの知識を得る
各アプリケーションセグメントでは、主要な優先度に基づいて、モーターのダイレクトスターター、保護、ソフトスターター、可変速ドライブのさまざまな製品が提供されています。
マシン向け製品を見る
コスト最適化を図り、マシンのパフォーマンスを向上させるマシン向けのモーター管理ソリューションアーキテクチャをご覧ください。
リソースを見る
持続可能なモーター管理
モーター管理の最適化は、エネルギー使用量と全体的なコストを削減しながらアプリケーションのパフォーマンスを向上させる持続可能な方法です。包括的なモーター管理ソリューションの影響をより深く理解するために、当社のeガイドをご覧ください。
シームレスなやりとりを行うデジタルツールをご覧ください
オンラインツール フォーラム セグメント
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
1. モーター管理とは?
電気モーター管理は通常、モーターの全体的な保守に関連していますが、それだけに限定されません。当社のモーター管理の包括的なアプローチは、エンドユーザー、機器メーカー、設計者がモーター、制御、機器の選択とサイズ、力率、高調波軽減、サービスの継続性などに関する機械、電気、メンテナンスの課題に対処するために役立ちます。
当社は、産業、機械、ビルなどの用途向けに、電気システムにおける持続可能なモーターの統合をサポートしています。5つの柱で構成され、モーター用途、高度なモーター制御、電力品質、モーター保護と制御システム、資産管理のためのエキスパートサービスとソフトウェアが含まれます。効率的なモーター管理は、起動および運転中のモーターの影響の軽減、電力品質と生産効率の向上、計画外のダウンタイムやメンテナンスのコスト削減、不必要な在庫蓄積の排除などに役立ちます。
2. Schneider Electricのモーター管理ソリューション
当社のモーター管理ソリューションは、マシン、プロセス、ビル向けに正しく設計され、選択された高度なテクノロジー、堅牢な電源システムアーキテクチャ、モーター制御コンフィギュレーター、モーター管理設計ツールに基づいています。
当社のアーキテクチャーは2つの大きなカテゴリーに分けられます。
- パフォーマンスを追求し、透過的なデータレポートと完全に連携するデジタル化アーキテクチャ。効率的なエネルギー管理と電力品質管理に役立ちます。
- コアアーキテクチャ、バランスのとれたパフォーマンス、接触器、ソフトスターター、可変速ドライブソリューションを提供します。
3. なぜモーター管理プログラムが必要なのか?
当社のモーター管理プログラムは、モーターが故障した場合にコスト効率の高い決定をサポートすることで、設置のメンテナンスと管理を可能にします。ダウンタイムとエネルギーコストを削減し、交換用モーターを常に利用できるようにします。
この電気モーター管理プログラムには、給電、モーター制御と保護、モーター制御パネルの統合、システム統合、資産管理など、モーターと機器の複数の側面が含まれます。さらに、シンプルで信頼性が高く、カスタマイズされたモーター管理システムを提供することで、資材の取り扱いや梱包、現場でのメンテナンスなど、要求の厳しい用途の要件に対応します。また、選択可能なサーマルトリップクラスを提供し、極端な温度で正確な動作を維持し、必要なレベルの保護を確実に実現します。