브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
 

Evlink 전기차 충전 솔루션

 

회로 차단기 (초소형)

 

홈 자동화

 

설치 부품 및 시스템

 

전기 소켓, 전기 스위치

 

통합배선시스템

 

고조파 필터

 

무정전전원장치 UPS

적은 에너지로 더욱 풍요로운 생활

Wiser 지속 가능한 홈 솔루션은 에너지 소비를 최적화하는 동시에 오래 사용할 수 있는 제품 및 소프트웨어로 안락함과 안전성, 편의성을 극대화합니다.

전문가이신가요?

대기업이든 중소기업이든, 슈나이더 일렉트릭과 함께라면 더 크게 성장할 수 있습니다.
자세히 알아보기

가정용

슈나이더 일렉트릭의 기술은 모든 곳에 사용되고 있습니다

슈나이더 일렉트릭의 솔루션이 어떻게 언제 어디서나 모든 사람의 풍요로운 삶(Life Is On)을 보장하는지 알아보십시오.

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 주택 및 소규모 기업용 제품은 무엇입니까?

주택 및 소기업 제품에는 가정용 전기용품의 효율성, 신뢰성 및 안전성을 향상하기 위한 다양한 솔루션이 포함되어 있습니다. 이러한 품목에는 회로 차단기, 보호 장치, 가정 및 기업용 충전소 등이 포함됩니다. 슈나이더 일렉트릭은 Acti9 초소형 회로 차단기, KNX 버스 시스템, 과전류 보호 기능의 소형 잔류 전류 차단기 및 EVlink Wallbox와 같은 정교한 주택 및 소기업 전기 제품을 보유하고 있습니다.

2. Schneider Electric의 주거용 전기 제품의 장점은 무엇입니까?

슈나이더 일렉트릭은 조명 스위치와 전기 소켓, 서지 보호 및 전력 변환, 무정전 전원 장치(UPS), 가정용 자동화, 빠른 전기 자동차 충전 시설 등 안전하고 신뢰할 수 있는 다양한 가정용 전기 제품을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 동급 최고의 세련된 가정용 전기 제품은 에너지 효율, 보안, 신뢰, 편리함, 거주자를 위한 주거 공간 개선 등 상당한 이점을 제공합니다.

3. 슈나이더 일렉트릭의 제품은 어떻게 소기업을 개선할 수 있을까요?

슈나이더 일렉트릭 소기업용 제품 및 탄력적인 시스템은 소기업의 성장을 증대시킬 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 가장 혁신적인 시스템 중 하나는 현대 작업 공간을 위한 Unica System+입니다. 다양한 바닥 소켓과 박스, 독립형 및 모듈형 데스크 유닛, 케이블 관리, 폴 및 포스트, 조광기, 조명 스위치 및 전기 소켓이 탑재됩니다. 슈나이더 일렉트릭의 모든 Unica System+ 장치는 미적 무결성을 보장하면서 작업 공간에서 안락함과 효율성, 편의성 및 연결성을 향상하고 더 개선된 제어로 기능을 극대화하도록 설계되었습니다. 그 시스템의 세부사항들은 특별한 편리함을 더해줍니다. 다양한 색상과 마감재 색상으로 출시되어 있으며, 이 중에서 원하는 색상을 선택하여 인테리어 스타일을 보완할 수 있습니다. 쉽게 업그레이드할 수 있는 맞춤형 장치도 만들 수 있습니다. 또한 기능 모듈은 다양한 크기로 사용 가능하며 여러 장소에 쉽게 설치할 수 있습니다. Unica System+ 장치는 쉬운 설치, 업그레이드 또는 분리가 가능합니다.