슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

모터스타터

모터관리 시스템

Tesys T

Tesys T

스마트 모터 관리 시스템. TeSys T는 스마트하고 친환경적인 모터 관리 시스템입니다. 단락 보호 장치 및 전자접촉기와 함께 사용하면 전기 모터에 대한 전체 모니터링, 제어 및 보호 기능을 제공합니다.

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys island

TeSys island

80A 이하의 디지털 부하관리 솔루션. TeSys Island는 제어판넬의 80A 이하 모터 및 기타 전기 부하를 스위칭, 보호, 관리하는 제품

제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys U

TeSys U

전자접촉기, 과부하 계전기 기능을 모두 지닌 일체형 모터 스타터 (통신 및 응용 기능 추가 가능). IEC 60947-6-2 준수하며, 매인 모터 어플리케이션을 커버합니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

15 kW이하의 전자형, 열동 전자형 모터 보호 차단기. 15 kW이하의 전자형, 열동 전자형 모터 보호 차단기

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys GV3

TeSys GV3

열동-자기 및 자기형 모터보호 차단기 (~ 30 kW). 열동-자기 및 자기형 모터보호 차단기 (~ 30 kW)

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys LRD

TeSys LRD

수동 또는 자동 리셋 기능의 열동형 과부하 계전기(0.1 - 150 A 및 0.06 - 75 kW ). -

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys D

TeSys D

전자접촉기 - LC1D (범용 제품). 75 kW/400 V 및 250 A/AC1 이하의 가역형 또는 비가역형 전자접촉기

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

모터 차단기 up to 115 A ,55 kw. New Tesys GV4 모터 차단기, 100kA / 400V 차단용량 up to 115A FLC

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
바리오/미니 바리오

바리오/미니 바리오

상입형 모터 스타터, 안전 디스커넥터 스위치, 열동-자기형 모터 보호 차단기. 자동 캐퍼시터 뱅크 50 Hz

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys DF LS1/GK1

TeSys DF LS1/GK1

0.5 - 125 A 690 V 이하 퓨즈 캐리어,. 0.5 - 125 A 690 V 이하 퓨즈 캐리어,

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys LE

TeSys LE

삽입형 모터 스타터 및 장치( ~ 132 kW/400 V). 삽입형 모터 스타터 및 장치

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys GV2, LC 용 박스

TeSys GV2, LC 용 박스

삽입형 모터 스타터 (표준형, 안전용, ASi 통신용, 스타 델타용 으로 구분). 0.37~75kW까지의 단상 또는 3상 비동기 전동기용 소프트 스타터 및 소프트 기동 - 소프트 정지 장치

TeSys 의 일부
제품 보기

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

컴팩트 전자접촉기 및 비가역형 전자접촉기 (7.5 kW 까지 400/415 V 이하). TeSys K는 다양한 코일 전압 및 단자 연결 옵션을 갖춘 소형 전자접촉기입니다. 이 제품은 철도 (TeSys S207) 및 전기 주거 (TeSys S335) 애플리케이션을 위한 버전을 제공합니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
Tesys GB2

Tesys GB2

제어 회로를 위한 브레이커 (Breakers for control circuits). 산업 설비 제어 회로 보호용 열동 전자식 회로 차단기 0.5A ~ 20A

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

수동 및 자동 리셋이 가능한 열동형 과부하 계전기(0.11 - 16A, 0.06 - 5.5kW). TeSys LR2K는 독립형 솔루션으로 사용하거나 TeSys K 소형 전자접촉기에 직접 장착 할 수있는 0.06kW ~ 5.5kW의 과부하 릴레이입니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys 모델 SK

TeSys 모델 SK

미니 컨텍터 5~12A. TeSys SK는 5 ~ 12 A의 소형 컨택터 범위에 있는 27 ~ 45 mm 크기의 소형 제품입니다

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

모듈라 컨텍터 16A부터 100 A까지. TeSys GC, GY, GF 모듈라 컨텍터와 relay의 16~100A까지의 레인지입니다. 다양한 산업 분야에서 적용가능하도록 설계되었습니다.

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys H

TeSys H

비동기 모터를 위한 극히-콤팩트한 다기능 스타터. 더 많은 모터 스타터의 통합

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys GV2-ME(모터 보호 차단기)

TeSys GV2-ME(모터 보호 차단기)

열동 전자식 모터 회로 차단기. 열동 전자식 모터 회로 차단기

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys LG/LJ

TeSys LG/LJ

9kW/400V 까지의 안전 애플리케이션을 위한 인클로저안에 설치된 직입 스타터. -

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

최대 1000A의 모터 제어 및 2600A까지의 전력 스위칭에 적합한 3상 전자접촉기. TeSys F는 AC-3 애플리케이션 용으로 설계된 115A ~ 1000A 및 AC-1 애플리케이션 용 200A ~ 2600A의 고전류 전자접촉기 제품군입니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys B

TeSys B

바 설치용 전자접촉기 - LC1B, CV (특수 적용 제품 900 kW/ 400V). 전자접촉기는 기존 구성 및 80~ 2750 A의 다양한 구성으로 제공됩니다.

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys LR9

TeSys LR9

알람 기능이 내장되어 있는 열동 전자식 과부하 계전기(18.5 - 315 kW). 북미 표준 UL, CSA 및 80 A 까지의 IEC 극소형 차단기

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys GS

TeSys GS

32 - 1250 A 의 퓨즈 단로 개폐기. 에너지 공급자와 소비자를 위한 전력 관리 소프트웨어

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys GV2, LC 용 박스

TeSys GV2, LC 용 박스

삽입형 모터 스타터 (표준형, 안전용, ASi 통신용, 스타 델타용 으로 구분). 0.37~75kW까지의 단상 또는 3상 비동기 전동기용 소프트 스타터 및 소프트 기동 - 소프트 정지 장치

TeSys 의 일부
제품 보기

전자 접촉기

TeSys k, d, SK (auxiliary 전자접촉기)

TeSys k, d, SK (auxiliary 전자접촉기)

제어 회로를 위한 TeSys D,K and SK 릴레이. TeSys D, K, SK 컨트롤 릴레이는 계전기, 미니 컨트롤 릴레이, 보조기기 접점블록, 코일 서프레서 모듈 및 악세사리를 모두 포함합니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작

열동형 과부하 계전기

EasyPact TVS 열동형 과부하 계전기

EasyPact TVS 열동형 과부하 계전기

EasyPact TVS 전자접촉기와 어울리는 열동형 과부하 계전기 (630A까지). EasyPact TVS 전자접촉기와 어울리는 열동형 과부하 계전기 (630A까지)

제품 보기

전자식 과부하 계전기

TeSys LR97D

TeSys LR97D

0.3 > 38 A의 전자식 제품. 잠김 로터, 발작 또는 기계적 충격으로부터 보호합니다. 열 과부하 릴레이와 달리 이러한 릴레이에는 열 메모리가 없으며, 조정 가능한 전류 임계 값 및 시간 지연을 갖는 명확한 시간 특성을 갖습니다.

TeSys 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
TeSys LT47

TeSys LT47

전자식 과전류 계전기 ( ~ 60 A). 전화 인터페이스

TeSys 의 일부
제품 보기
TeSys LT3

TeSys LT3

수동 또는 자동 리셋 기능의 PTC 써미스터 보호 장치. 수동 또는 자동 리셋 기능의 PTC 써미스터 보호 장치

TeSys 의 일부
제품 보기

직입기동 모터 스타터

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Tesys U 스타터 컨트롤러 ( ~ 450 kW). Tesys U 컨트롤러 - 450 kW 까지

TeSys 의 일부
제품 보기
Integral 18, 32, 63

Integral 18, 32, 63

올인원 모터 스타터 콤비네이션 up to 33 kW for AC-3 / 63 A for AC-1. integral 63은 모터 스타터와 조화를 이루며 지속적인 서비스를 가능하게 합니다.

TeSys 의 일부
제품 보기

모터 소프트 스타터

Altistart 01

Altistart 01

심플 머신(0.37 ~15 kW)을 위한 소프트 스타터. 0.37 ~ 15kW의 단상 또는 3 상 비동기 모터 용 소프트 스타트 유닛

Altivar 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
Altistart 22

Altistart 22

4 kW 에서 400 kW 까지의 펌프 및 팬용 소프트 스타터. 4 kW 에서 400 kW 까지의 펌프 및 팬용 소프트 스타터

Altivar 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작
Altistart 48

Altistart 48

Altistart 48 소프트 스타터 스탑 장치. 4 ~ 900 kW 까지의 3상 비동기식 전동기용 소프트 스타터 스탑 장치

Altivar 의 일부
제품 보기 제품 선택기 시작

모터용 퓨즈 장치

EcoStruxure™ for Your Business

EcoStruxure은 디지털 트랜드를 적용하기 위한 최적의 솔루션입니다. 확장 가능하고 통합된 IT / OT 솔루션으로 비즈니스 통찰력을 개선하십시오.

문의하기

Schneider Electric은 고객의 의견에 귀기울입니다. 보다 나은 서비스 제공을 위해 질문, 불만 또는 의견을 보내주십시오. 전문가에게 문의.

FAQ

온라인 FAQ 에서 자주 묻는 질문에 대한 답변을 쉽게 찾고 공유하십시오.

견적문의

구매할 제품의 Reference를 알고 계시면 일반 회원을 위한 견적요청 메뉴를 이용하실 수 있습니다.

현장 지원 서비스

경험이 풍부한 엔지니어와 신뢰할 수있는 파트너를 통해 자산의 수명주기를 최적화하고 성능, 안전성을 높이며 유지 보수 비용을 절감하십시오.

Energy University

8개의 한국어 과정을 포함한 200여가지의 전문 과정을 확인해 보세요. 모든 과정은 무료로 제공되며, 과정 수료시 수료증이 제공됩니다.