Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

SDR - CBR

Switchgear for AC Rail Networks

판매 종료 고지

-

SDR - CBR
  • 기능

    • 철도 네트워크용 스위치기어.
    • SDR - 27.5kV, 1250A, 1600A, 50Hz/60Hz의 부하 차단 스위치.
    • CBR - 진공 회로 차단기: 27.5kV, 2000A, 25kA, 50Hz/60Hz.
    • 단일 폴 또는 2폴 구성.
    • 자기 액추에이터.
    • 유지보수가 필요 없습니다
    • SF6 가스 절연.
    • 밀폐 탱크 - IP67.
    • 정적 또는 동적 개스킷이 필요 없습니다.
    • 표준 - IEC 60265-1 E3 등급, M2 등급.


    장점

    • 환경의 영향을 받지 않습니다.
    • 수명이 긴 진공 스위칭.
    • 용이한 설치 - 공사가 필요 없습니다  
    • 충격 방지 절연 부싱.