Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

iTR

Transformers

Modular safety transformers and bell & buzzer transformers

iTR
  • 기능

    • Allow for a very low voltage (ELV 8 V, 12 V or 24 V) to be obtained from a low voltage network (LV 230 V).
    • Primary and secondary circuits perfectly insulated by each other
    • Primary voltage:230 V AC
    • Secondary voltage:8-12-24 V AC
    • Power:4, 8, 16, 25, 40, 63 VA
    • Resistant to short-circuit currents thanks to the built-in device
    • Compliance with standards:IEC 61558-2-6


    장점

    The solution is on the switchboard
    • Wide range according to DIN standard: Simplicity
    • Coherent product design: Peace of mind
    •  Innovations serving robustness: Productivity
    • Many associations of products by simply clip-on: Flexibility

    적용 분야

    • Control and command of electrical circuits in all industrial and tertiary buildings.