슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easergy T200P

모든 종류의 전신주 장착형 스위치기어를 위한 제어 장치

PowerLogic 의 일부

-

Easergy T200P
  • 기능

    Easergy T200P는 다양한 구성으로 제품이 출시되므로, 제어할 전신주 장착형 스위치기어, SCADA 시스템 및 전송 매체에 따라 많은 선택사항을 제공합니다.

    • 여러 가지 형태(PM6, RL27 등)의 가공 스위치기어 1대 또는 2대 관리
    • 24 Vcc 또는 48 Vcc의 무정전 전원 공급
    • 결함 경로 표시기(FPI) 및 정전 감지
    • 전류, 전압, 전력 및 에너지 측정
    • MV 네트워크 재설정 자동화
    • 넓은 범위의 규격과 부합: IEC 870-5-101 및 104, DNP3, Modbus 및 고객이 보유하고 있는 다양한 규격
    • 다양한 전송 시스템: 이더넷, RS232, 무선, PSTN, GSM, GPRS, 사설 회선 등


    장점

    Easergy 기종에 대한 당사의 오랜 경험의 혜택을 누리십시오

    광범위한 종류의 SCADA 시스템 및 모든 통신 매체 형태에 개방되어 있는 제품의 유연성과 구현 및 조작의 간편함 이 결합되어 있는 Easergy T200P는 MV 가공 네트워크 운영 최적화 솔루션입니다.

    적용 분야

    • MV 가공 네트워크 관리.