슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SM6-36

최대 36 kV 까지의 모듈식 장치

Set Series 의 일부

-

SM6-36
  • 기능

    최대 36 kV 까지의 금속 인클로저 배전반 모듈식 장치로 구성된 제품, 특정 요구 사항에 쉽게 적용 가능:
    • SF6 차단 기술을 사용하는 차단기 포함, 스위치 단로기, 퓨즈 스위치
    • 정격 전류 630~1250 A
    • 최대 25 kA 단락 전류
    • 내부 아크 저항

    제어, 모니터링 및 보호 장치:설치 보호 기능 제공, 지속적 전기 공급 및 가동 중단 시간 감소

    • Sepam 계전기
    • 원격 제어하도록 설계된 제품


    장점

    확장 가능성

    SM6 제품은 누구나 MV 지중 보조 배전 시설물에 사용할 수 있는  신뢰성이 뛰어난 공기 절연 모듈식 장치의 포괄적이고 업그레이드 가능한 제품입니다.
    SM6는 설치와 동작 면에서 단순성유연성을 결합한 제품으로 Schneider Electric의 노하우를 집약적으로 보여줍니다.

    적용 분야

    • 인프라 배전 시스템의 MV/LV 변압기 변전소 MV 부분
    • 25~36 kV의 MV 소비자 또는 배전 변전소 

EcoStruxure™ for Your Business

EcoStruxure은 디지털 트랜드를 적용하기 위한 최적의 솔루션입니다. 확장 가능하고 통합된 IT / OT 솔루션으로 비즈니스 통찰력을 개선하십시오.

문의하기

Schneider Electric은 고객의 의견에 귀기울입니다. 보다 나은 서비스 제공을 위해 질문, 불만 또는 의견을 보내주십시오. 전문가에게 문의.

현장 지원 서비스

경험이 풍부한 엔지니어와 신뢰할 수있는 파트너를 통해 자산의 수명주기를 최적화하고 성능, 안전성을 높이며 유지 보수 비용을 절감하십시오.

Energy University

8개의 한국어 과정을 포함한 200여가지의 전문 과정을 확인해 보세요. 모든 과정은 무료로 제공되며, 과정 수료시 수료증이 제공됩니다.