Magelis XBT GT
고급 터치스크린 판넬
중단
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
편리한 사용감 및 작동 기능
설치 기능
탁월한 개방성
톱 뉴스
- TFT 65536색, STN 4096색 또는 Monochrome 8/16 그레이 레벨의 고가시도 화면(모델에 따라 다름)
- 정밀한 아날로그 터치 패드
- 조정 가능한 대비/밝기
- 팝업이 있는 다중 창
- 최대 40가지의 글꼴(라틴어, 일본어, 중국어, 키릴 자모)
설치 기능
- 작은 크기
- 툴이 필요 없는 스프링 클립을 사용한 빠른 장착
- 주변 장치 연결을 위한 USB 포트로의 연결 성능 향상, 데이터 전송 시간 단축
- 최대 1Gb의 컴팩트 플래시 카드
- 이전 Magelis XBT G와의 원활한 상호 호환성
탁월한 개방성
- 수많은 상용 포트(시리얼 회선, 이더넷 등)
- 모든 통신 포트에서 다중 링크 기능
톱 뉴스
- 터미널에서 비디오 보기 및 녹화
- 인터넷 브라우저만 갖춘 PC에서 애플리케이션 페이지 원격 시각화
장점
최고의 가시성 제공
이제 3.8 - 5.7 - 7.5 - 10.4 - 12.1 및 15인치 화면으로 새로운 그래픽 Terminals Magelis XBT GT 계열 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 개방적인 이들 제품은 완전한 Transparent Ready 지향적 제품으로, 생산성 향상을 위한 모든 장점을 결합했습니다. 크기가 작고 단순하며 견고합니다. Magelis XBT GT는 폭넓은 고객층을 대상으로 하는 제품입니다.
적용 분야
- 산업 분야: 소형 기계, 처리 시스템, 식품 및 음료 기계
- 빌딩 인프라 및 자동화 분야