Magelis iDisplay

산업용 디스플레이

Harmony 의 일부

산업용 디스플레이
Magelis iDisplay Schneider Electric 산업용 디스플레이

기능

새로운 산업용 외부 디스플레이 제품

  • Magelis 모듈러 iPC 에 연결되어 질 뿐만 아니라, 사무용 PC를 포함한 어떠한 제3자 PC 와도 연결할 수 있습니다.
  • 15" TFT XGA 1024 X 768
  • 19" TFT SXGA 1280 X 1024
  • 시리얼 및 USB 인터페이스를 가진 터치 스크린
  • AC 입력 전원
  • Magelis Smart 와 같은 크기 & Compact IPC 15"
  • UL 508 - CSA 인증

장점

산업용 PC의 이상적인 파트너

산업용 평면 스크린 모니터는, PC 와 함께 사용하기 위해 설계되었습니다. LCD TFT 기술을 특징으로 하여, 우수한 화면과편안함 또한 연장된 서비스 수명을 제공합니다.

적용 분야

  • 기간 시설
  • 자동차
  • 음식 & 음료

갤러리