Korea, South

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

다른 국가를 선택하여 판매 중인 제품을 보거나 글로벌 웹사이트로 이동하여 회사 정보를 확인하실 수 있습니다.

다른 국가 선택

 

Altivar 71 Plus

저전압으로 높은 전력(90 - 2000kW) 제공

저전압으로 높은 전력(90 - 2000kW) 제공

Altivar 71 Plus
        • 최저 가격
          ATV71ES5C28N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C28N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 280 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C11N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C11N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 110 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C13N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C13N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 132 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C16N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C16N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 160 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C20N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C20N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 220 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C25N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C25N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 250 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C31N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C31N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 315 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C40N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C40N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 400 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5C50N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5C50N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 500 kW - 400V - IP54 - ready to use
        • 최저 가격
          ATV71ES5D90N4 Product picture Schneider Electric

          ATV71ES5D90N4

          enclosed variable speed drive ATV71 Plus - 90 kW - 400V - IP54 - ready to use